Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3 p, 500A, N, 3
| Produktname |
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
111968
|
| EAN |
4015081115167
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
5.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 IEC |
| Modellcode |
LZMN3-A500-I
|
| Funktionen |
Photovoltaik-Anwendungen
Anlagen- und Kabelschutz |
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
LZM3
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetische Rückstellung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
93 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
500 A
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
5000 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
3000 A
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 750 V DC-3 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 500 V DC-1 2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 500 V DC-3 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 750 V DC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
500 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
400 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
500 A (500 V DC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
500 A (750 V DC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 500 A (750 V DC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 630 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 500 A (500 V DC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 630 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 450 A (415 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 450 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 500 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
5000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
3000 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
Im Bereich der HMI-Geräte: IP20 (Basisschutztyp)
IP20 |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M10 an rückseitiger Verschraubung
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|