Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 Ö, 110 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
112462
|
| EAN |
4015081120185
|
| Produkt Länge/Tiefe |
97 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.428 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CSA VDE 0660 CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| Modellcode |
DILM38-01(110V50/60HZ)
|
| Ausstattung: |
Spiegelkontakt
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Rahmengröße |
FS2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz) |
| Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
2.7 mΩ
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Schockfestigkeit |
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5,3 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Einfach 18 - 6, Doppelt 18 - 8, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Schrauben-Größe |
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
320 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
320 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
320 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
180 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
38 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
38 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
38 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
38 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
22.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
40 A
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
384 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
21 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
21 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
125 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
63 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
63 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
35 A gG/gL
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
90 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
36 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
42 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
40 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
100 A
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
40 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
62 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
62 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
6,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz 9,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
110 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
16 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
22 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
25 HP
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
40 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
40 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig) |
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
20 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 22 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 27 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 22 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 7,5 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 7,5 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
38 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W