Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

113700
Modellcode: BFZ-SP-24-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Graue Trennwand für 24 Teilungseinheiten pro Reihe

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
113700
EAN
4015081132287
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
535 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-SP-24-G

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Trennwand
BF-Flachverteiler
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.