Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283046
BF-O-5/120-G-C

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler, grau, 24 SU pro Reihe, 5-reihig, Typ C

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
283046
EAN
4015082830465
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
910 mm
Produktbreite
555 mm
Produktgewicht
14.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Modellcode
BF-O-5/120-G-C

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Tür mit Drehriegelverschluss
Gehäuse
Kabeldurchsteckflansche (oben)
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Frontplatten
DIN-Schienen-Montagerahmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
Benutzt mit
Basisgerät
Installationsverteiler
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
150 mm
Einbauhöhe
910 mm
Einbaubreite
555 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Grau
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Interne Tiefe
131 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Aufbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Material Schutzabdeckung
Metall
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
53 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
107 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
59 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
56 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
118 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
112 W

Produktspezifikation exportieren