Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Flanschplatte blind grau (Ersatz für 2K-Flansch)
Produktname |
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
113693
|
EAN |
4015081132218
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
215 mm
|
Produktgewicht |
0.19 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BFZ-FLP-BL-G
|
Typ |
|
Ausführung |
blind
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
Form |
gerade
|
Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
Material |
Stahl
|
Schutzart |
Sonstiges
|
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Stärke |
1.5 in
|
Gewindeart |
Keine
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
0
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
0
|
Funktionen |
Ersatzteil
|
Benutzt mit |
Ersatzflanschplatte
BF – Flachverteilerschrank Ersatzteile |