Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler mit Fenster, grau, 33 TE pro Reihe, 5-reihig, Typ C
| Produktname |
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
103115
|
| EAN |
4015081029549
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
910 mm
|
| Produktbreite |
715 mm
|
| Produktgewicht |
18.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3 IEC/EN 61439-1 |
| Modellcode |
BF-OT-5/165-G-C
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock Signaldurchlassende Tür |
| Ausstattung: |
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Gehäuse Tür mit Drehriegelverschluss DIN-Schienen-Montagerahmen Frontplatten Kabeldurchsteckflansche (oben) |
| Funktionen |
Grundgerät
Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
|
| Benutzt mit |
BF – Flachverteilerschrank
Grundgerät Installationsverteiler |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Typ |
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz / 60 Hz
|
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Einbautiefe |
150 mm
|
| Einbauhöhe |
910 mm
|
| Einbaubreite |
715 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Kabeleinführungen oben und unten
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Interne Tiefe |
131 mm
|
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz) Aufputzmontage |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
33
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm² |
| Material Schutzabdeckung |
Metall
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
33
|
| Schutzart |
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit) |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
67 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
134 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
55 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
70 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
111 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
140 W
|