Dokument herunterladen () von 20

293624
Modellcode: BFZ-WFR-33

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kabelabfangschiene für 33 TE

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
293624
EAN
4015082936242
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-WFR-33

Delivery program

Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank
Ausführung
Kabelfangschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Sonstige

Technical data - mechanical

Material
Metall
Anzahl der Höheneinheiten
0
Außendurchmesser
12.4 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
Kabelfangschiene
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.