Dokument herunterladen () von 20

275445
Modellcode: KT-3

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. KT-3 Klemmenträger, horizontal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
275445
EAN
4015082754457
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KT-3

Lieferprogramm

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Grau

Technische Daten - mechanisch

Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Material
Kunststoff
Lastkapazität - max.
0 kg
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Stützstreben für Klemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.