Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Frontplatte für H x B 200 x 1000 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
114633
|
| EAN |
4015081140336
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1020 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSPL2F10
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Sockelvorder-/rückseite
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|