Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff, Größe 2, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
116897
|
| EAN |
4015081166374
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
432 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.806 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
Specially designed for North America UL508A NFPA79 CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified |
| Modellcode |
NZM2-XHB-DA-NA
|
| Benutzt mit |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| Merkmale |
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Abschließbar |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
schwarz-gelber Blitzpfeil Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Vorhängeschloss Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm |
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden. Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern |
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Schalter in der Position 0 Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern Kann auch in der Position I geändert werden |
| Typ |
Hauptschalterbausatz
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |