Dokument herunterladen () von 20

119170
Modellcode: BPZ-SS-2/250

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung für Sockel, HxT=200x250mm, (2 Stk.)

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119170
EAN
4015081173075
Produkt Länge/Tiefe
232.5 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SS-2/250

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
Lastkapazität - max.
250 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Breite
250 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.