Reset
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 1400 A 1000 V DC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
119887
|
| EAN |
4015081177356
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Modellcode |
N4-4-1400-S1-DC
|
| Stromstärkewert |
1400 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V - 1000 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N4
|
| Merkmale |
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Version als Wartungs-/Serviceschalter Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb Ausführung als Hauptschalter Motorantrieb optional |
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
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
DC-22 A
|
| Montagemethode |
Fest
Bodenmontage Zwischeneinbau Einbaugerät Festeinbautechnik Installation der Verteilung |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
290 W
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
34 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
1400 A
|
| Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
1400 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1250 V
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1400 A (DC 22-A)
1400 CSA (DC-21B) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Max. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Segmente mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Segmente à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme |
| Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
| Funktionen |
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Verriegelbar Spannungsauslöser optional Photovoltaik-Anwendungen |
| Typ |
DC Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
IEC/EN 60947-3 CCC China Compulsory Certificate Eigenschaften des Hauptschalters inkl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. N-Trennschalter können, hinzu kommt, kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser und Hilfsschalter sowie mit NZM...-XR… Fernantrieb. Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze. Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung Rahmenklemme optional. Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) muss bei der Installation sichergestellt werden, dass ein Doppelerdschluss unmöglich ist. Schalter nicht komb. mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss. N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten. Lebensdauer, mech.: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1400 A Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
|
| Anwendung |
Offene Bereiche Nutzbauten
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1400 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,1 s) |
34 kA
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 10 mm x 80 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 80 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|