Dokument herunterladen () von 20

121646
Modellcode: C22-L-G-230

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Schraubanschluss, Linse grün, LED grün, 230 V AC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
121646
EAN
4015081194605
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
UL 508
UL Listed
CSA Class No.: 321103
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA certified
UL File No.: E29184
Modellcode
C22-L-G-230

Features & Functions

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Senkkopf
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Frontring
Leuchtmittel
Linsenfarbe
Grün
Lichtfarbe
Grün

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Anschlussquerschnitte
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions
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
Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V

Produktspezifikation exportieren