Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 3 Phasen, 18 qmm, Stift, 1m, 3M/57
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
121983
|
| EAN |
4015081201839
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1009 mm
|
| Produkthöhe |
37 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.828 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Kataloghinweise |
NUR 80 A
|
| Modellcode |
BB-UL-18/3P-3M/57
|
| Benutzt mit |
BB-UL
Sammelschiene |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
|
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Bemessungsstoßspannung |
10 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
57
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
siebenundfünfzig-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
100 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Querschnitt |
18 mm²
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der modularen Abstände |
57
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
277 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
57 Geräte
|