Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123149
IZMX16H3-V12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Ausfahrtechnik, Selektivschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123149
EAN
4015081207541
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
24.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16H3-V12W

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1250 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren