Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123363
INX16B3-10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 3p, 1000 A, fest, 16B3, 10F

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
123363
EAN
4015081209682
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.715 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
INX16B3-10F

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Lasttrennschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.