Dokument herunterladen () von 20

127662
Modellcode: EML23

Eaton EML Klemmenblock, 4/0-500 MCM, 120-240 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugrößen T und U

General Specifications

Produktname
Eaton S811 EML Zubehör Klemmenblock
Katalognummer
127662
EAN
4015081250707
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
47 mm
Produktgewicht
1.836 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA Class No.: 6223-02
UL Category Control No.: NMFT
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
CSA-C22.2 No. 65
UL508
CSA
Kataloghinweise
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
Modellcode
EML23

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification