Dokument herunterladen () von 20

12BDGH3650

Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 12 kV, 51 x 359 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BDGH3650
EAN
5027590430968
Produkt Länge/Tiefe
359 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2100 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
12 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung

Product specification

Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungsgröße
51 x 359 mm
Standard
Britische Norm
Montageart
Einclipsbar

Produktspezifikation exportieren