Dokument herunterladen () von 20

12BDGHC16

Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 16 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 50,8 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BDGHC16
EAN
5027590431248
Produkt Länge/Tiefe
461 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2100 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
87 Ohm

Product specifications

Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungsgröße
51 x 461 mm
Standard
Britische Norm
Montageart
Einclipsbar

Produktspezifikation exportieren