Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 40 A, AC 12 kV, 3 Zoll, 77 x 292 mm, Vollbereich, DIN, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
Katalognummer |
12FFLSJ40
|
EAN |
5027590432436
|
UPC |
051712794213
|
Produkt Länge/Tiefe |
326 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
76.2 mm
|
Produktgewicht |
3160 g
|
Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
|
Stromstärkewert |
40A
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Ganze Bandbreite
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
Baugröße |
76 x 292 mm
|
Standard |
DIN
|