Dokument herunterladen () von 20

12LCT

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung British Standard, 12 A, 240 V AC/150 V DC (IEC), 250 V AC/150 V DC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym.

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
12LCT
EAN
5027590432467
UPC
051712830744
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
84 mm
Produktgewicht
55 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
12 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nr
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
37.5 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
32
Watt-Verluste
2.5 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
7
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
240 VAC, 150 VDC
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LCT
Geeignet für
TI250 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.