Dokument herunterladen () von 20

1314016
Modellcode: DCM-63/4-SK

Eaton DCM Lasttrennschalter, DCM, 63 A, 4-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Anschluss vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton DCM Lasttrennschalter
Katalognummer
1314016
EAN
8711426352902
Produkt Länge/Tiefe
146 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
84 mm
Produktgewicht
0.58 kg
Zertifikat(e)
CE
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
EAC
Lloyds
IEC/EN 60204
KEMA
IEC/EN 60947
Modellcode
DCM-63/4-SK

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
4-polig

General information

Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigertyp
Sonstige
Anschlussart
Vertikal
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
504 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
63 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
415 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
7 kA
Durchlassenergie
Max. 12 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
1,4 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,5 kA
1,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
50, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag