Eaton DCM Lasttrennschalter, DCM, 40 A, 4-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Anschluss vertikal
| Produktname |
Eaton DCM Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
1314109
|
| EAN |
8711426385580
|
| Produkt Länge/Tiefe |
146 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
84 mm
|
| Produktgewicht |
0.47 kg
|
| Zertifikat(e) |
RoHS
IEC/EN 60204 EAC IEC/EN 60947-3 VDE 0660 KEMA Lloyds IEC/EN 60947 CE |
| Modellcode |
DCM-40/4-SK
|
| Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstige
|
| Betätigertyp |
Sonstige
|
| Anschlussart |
Vertikal
|
| Schutzart |
NEMA sonsitge
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Installation der Verteilung
Bodenmontage |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
3 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
320 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
415 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
40 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Grenzstrom |
7 kA
|
| Durchlassenergie |
Max. 12 kA²s
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm) |
2,2 kAeff
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1 kA |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
50, Sicherung, Kontakte
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |