Dokument herunterladen () von 20

1319856
Modellcode: QMHANDLECO

Eaton QM Griff, 1-0-2, 2 Schalter, für QM

General Specifications

Produktname
Eaton QM Accessory Handle
Katalognummer
1319856
EAN
8711426285774
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QMHANDLECO

General information

Typ
Drehgriff

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.