Dokument herunterladen () von 20

1319869
Modellcode: QMEARTH80/100

Eaton QM Schutzleiterklemme, QM80/100

General Specifications

Produktname
Eaton QM Accessory Protective conductor terminal
Katalognummer
1319869
EAN
8711426500488
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QMEARTH80/100

General information

Montageart
Seitenanbau

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag