Eaton QM Lasttrennschalter, QM, 50 A, 6-polig + 2 N (schaltbar), ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch
Produktname |
Eaton QM Switch-disconnector
|
Katalognummer |
1319904
|
EAN |
8711426181670
|
Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
125 mm
|
Produktgewicht |
0.94 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 RoHS CE IEC/EN 60204 |
Modellcode |
QM63/6N2
|
Ausstattung: |
Antriebsachse
|
Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
|
Polzahl |
Achtpolig
|
Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
Betätigertyp |
Sonstiges
|
Schutzart |
NEMA sonstige
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
Montageart |
Hutschienenmontage
Rückseitenmontage |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Anschlussquerschnitte |
2.5 - 16 mm², eindrähtig
1 x (2,5 - 10) mm², feindrähtig |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Anzugsdrehmoment |
1,8 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
15 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
6 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|