Dokument herunterladen () von 20

133070
Modellcode: XPBMB05135

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter, IZM26, Schaltanlagenbereich/Sammelschienenraum, HxB=500x1350mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133070
EAN
4015081299331
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
1300 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBMB05135

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

Produktspezifikation exportieren