Dokument herunterladen () von 20

134796
Modellcode: E53KBL18T110E

Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=15mm, 1 Ö, 3L, NPN, M18, Kunststoff, Leitung 2m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
Katalognummer
134796
EAN
4015081316489
Produkt Länge/Tiefe
165.1 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
139.7 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
CE
Modellcode
E53KBL18T110E

Produktspezifikationen

Typ
Kapazitiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Ausstattung:
Statusanzeige
Betätigungsart
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP65
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
Max. 300 mA (Ie)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
15 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
80 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2 V
Nennspannung - max.
250 V
Breite des Sensors
0 mm
Produktkategorie
E53 Capacitive Series
Betriebsstrom (Ib)
< 10 mA (in geschaltetem Zustand bei 24 V DC)
Reststrom
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
250 Hz
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V

Produktspezifikation exportieren