Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=15mm, 1 Ö, 3L, NPN, M18, Kunststoff, M12
Produktname |
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
|
Katalognummer |
134797
|
EAN |
4015081316496
|
Produkt Länge/Tiefe |
127 mm
|
Produkthöhe |
50.8 mm
|
Produktbreite |
50.8 mm
|
Produktgewicht |
0.06 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
Modellcode |
E53KBL18T110ED
|
Typ |
Kapazitiver Sensor
|
Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
Ausstattung: |
Statusanzeige
|
Betätigungsart |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
Kategorie (EN954-1) |
B
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Spannungsart |
DC
|
Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
Material |
Isolierstoff
|
Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
dreidrahtig |
Installationsart |
nicht bündig
|
Schutzart |
IP65
NEMA 12 NEMA 13 NEMA 4 |
Schnittstellentyp |
Keine
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
Schaltfunktionstyp |
Öffner
|
Laststrom |
Max. 300 mA (Ie)
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
Bemessungsschaltabstand (Sn) |
15 mm
|
Wiederholbarkeit |
10 %
|
Sensorhöhe |
0 mm
|
Sensorlänge |
80 mm
|
Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
Schalthysterese von Sn |
20 %
|
Nennspannung - max. |
250 V
|
Breite des Sensors |
0 mm
|
Produktkategorie |
E53 Capacitive Series
|
Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Schaltfrequenz |
250 Hz
|
Schaltausgangstyp |
NPN
|
Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
SIL (IEC 61508) |
Keine
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
18 mm
|
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|