Dokument herunterladen () von 20

135201
Modellcode: CR2540230

Eaton CR Installationsschütz, 25 A, 230 V AC/DC, 4 S

General Specifications

Produktname
Eaton CR Leistungsschütz
Katalognummer
135201
EAN
4015081320127
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CR2540230

Produktspezifikationen

Typ
4 S
Stromstärkewert
25 A
Polzahl
4-polig
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,6 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Steuerspannung 1 - max.
253 V
Steuerspannung 1 - min.
195.5 V
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2.2 W
Glühlampenlast - max.
2200 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1200 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1440 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
400 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4
Anzahl der modularen Abstände
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
AC/DC
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.