Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke, Receiver, Sn=6 m, 4L, 10 bis 30 V DC, hell/dunkel, NPN, PNP, M18, Kunststoff 12100 A6517
Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke
|
Katalognummer |
135567
|
EAN |
4015081323609
|
Produkt Länge/Tiefe |
55.88 mm
|
Produkthöhe |
16.51 mm
|
Produktbreite |
11.938 mm
|
Produktgewicht |
0.225 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
CE UL File No.: E117028 CSA CSA File No.: 50513 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN 60947-5-2 |
Modellcode |
12100A6517
|
Typ |
Optische Sensoren
|
Merkmale |
Gerader Strahl
|
Gerätetyp |
Receiver
|
Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
Betriebsart |
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz Durchgangslichtstrahl Detektor (zur Kombination mit Quelle) |
Spannungsart |
DC
|
Leitungsgröße |
0
|
Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
4-Draht |
Leitgsmantelmaterial |
Polyurethan (PUR)
|
Lichtart |
Rotlicht unpolarisiert
|
Schutzart |
NEMA 4
IP67 |
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
Laststrom |
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Max. 100 mA (Ie, PNP) |
Laserschutzklasse |
Keine
|
Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
Schockfestigkeit |
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
|
Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
Ausgangsstrom (mA) - max. |
30 mA
|
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
Bemessungsschaltabstand (Sn) |
6000 mm
|
Reflektorabstand - min. |
0 mm
|
Sensorhöhe |
0 mm
|
Sensorlänge |
56 mm
|
Schaltdistanz - max. |
6000 mm
|
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
0 V
|
Reichweite des Schutzfeldes |
0 m
|
Nennspannung - max. |
30 V
|
Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
Schaltfrequenz |
142 Hz
|
Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
Schaltausgangstyp |
PNP
|
Sensormaterial |
Kunststoff
|
Wellenlänge des Sensors |
0 nm
|
Breite des Sensors |
0 mm
|
Produktkategorie |
Comet Series
|
Reaktionszeit |
7 ms
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Sensordurchmesser |
18 mm
|
Lichtpnktgr. |
0 mm²
|
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
0
|
Öffnungswinkel |
0 °
|
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
30 A
|
Angleichtyp |
manuelle Einstellung
|