Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster, Sn=150mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, Leitung 2m 13108R6517
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster
|
| Katalognummer |
135639
|
| EAN |
4015081324323
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158.75 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
133.35 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513 CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-07 UL 508 CE CSA IEC/EN 60947-5-2 UL File No.: E117028 UL |
| Modellcode |
13108R6517
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Merkmale |
Rechtwinkliger Strahl
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Ausstattung: |
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Reflexlichttaster
Kurzschlussschutz Verpolungsschutz |
| Spannungsart |
DC
|
| Leitungsgröße |
22
|
| Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
4-Draht |
| Leitgsmantelmaterial |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Lichtart |
Infrarotlicht
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 6 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
programmierbar/konfigurierbar
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C) |
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
250 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
150 mm
|
| Sensorlänge |
66 mm
|
| Schaltdistanz - max. |
150 mm
|
| Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
30 V
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
500 Hz
|
| Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Sensormaterial |
Kunststoff
|
| Triangulation |
Hintergrundausblendung
|
| Produktkategorie |
Comet Series
|
| Reaktionszeit |
1 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
18 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
2
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
30 A
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|