Dokument herunterladen () von 20

135712
Modellcode: E65-SMPP100-HL

Eaton Moeller® series E65 Reflexlichttaster, Sn=100mm, 4L, 10-30VDC, hell, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Leitung 2m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E65 Diffuse reflective sensor
Katalognummer
135712
EAN
4015081325054
Produkt Länge/Tiefe
139.7 mm
Produkthöhe
139.7 mm
Produktbreite
38.1 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN 60947-5-2
CE
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E166051
Kataloghinweise
Gelb
Modellcode
E65-SMPP100-HL

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Ausstattung:
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: hellschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Kurzschlussschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Reflexlichttaster
Verpolungsschutz
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
22
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
4-Draht
Leitgsmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lichtart
Sonstige
Schutzart
NEMA 6
IP68
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, Schockdauer 10 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
100 mm
Reflektorabstand - min.
0 mm
Sensorhöhe
43 mm
Sensorlänge
41 mm
Schaltdistanz - max.
100 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Reichweite des Schutzfeldes
0 m
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hellschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Triangulation
Hintergrundausblendung
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Breite des Sensors
33 mm
Produktkategorie
E65 SM Series
Reaktionszeit
1 ms
Einstellbereich - max.
100 mm
Einstellbereich - min.
0 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
0 mm
Lichtpnktgr.
0 mm²
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsabstand - max.
0 mm
Betriebsabstand - min.
0 mm
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
20 A
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren