Eaton Moeller® series M22 Leuchtring, LED, 60 mm, 230 Vac, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED-Beleuchtungsring
|
| Katalognummer |
138280
|
| EAN |
4015081350605
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NISD UL 508 IEC/EN 60947-5 UL CSA CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E340491 CE |
| Kataloghinweise |
Eine Gruppe von 8 LEDs (in Reihenschaltung)
|
| Modellcode |
M22-XPV60-Y-230
|
| Benutzt mit |
Modulare Drucktaste
|
| Typ |
NOT-AUS-Tastenzubehör
|
| Frontring |
Silber
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe |
Gelb
|
| Schutzart |
IP66
IP69 |
| Typ elektrisches Zubehör |
Diodenelement
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstige
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Betätiger-Durchmesser |
60 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.65 W
|