Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series Mittelspannungsluftsicherung, British Standard, 10 A, 14,3 kV, 200 kA, 76,2 x 565, ohne Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
14-3AFINF10
|
| EAN |
5027590190282
|
| Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Betriebsspannung |
14,3 kV
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
76.2 x 565 mm
|
| Standard |
Britische Norm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|