Dokument herunterladen () von 20

14-3AFINF3

Eaton Bussmann series Mittelspannungs-Luftsicherung British Standard, 3 A, 14,3 kV, 200 kA, 76,2 x 565, ohne Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
14-3AFINF3
EAN
5027590087728
Produkt Länge/Tiefe
565 mm
Produkthöhe
76.2 mm
Produktbreite
76.2 mm
Produktgewicht
6174 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
BS

Electrical data

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
14,3 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
200 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung

Product specification

Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungsgröße
76.2 x 565 mm
Standard
Britische Norm
Montageart
Einclipsbar

Produktspezifikation exportieren