Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

140496
Modellcode: DT-8080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=800x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140496
EAN
4015081372799
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DT-8080-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Rahmen: Stahlblech
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusebreite = 800 mm
Gehäusehöhe = 800 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.