Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte U-Bolzen aus Kupfer, 3 mm dick
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
141852
|
| EAN |
4015081385843
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
11.7 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.026 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XNNCB
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Sonstiges
|