Dokument herunterladen () von 20

142476
Modellcode: BPZ-KFS-850

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelfangschiene, 850

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
142476
EAN
4015081392070
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
820 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KFS-850

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstige
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Metall
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Breite
850 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.