Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, CAN, (PLC)
Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
Katalognummer |
142531
|
EAN |
7640130096738
|
Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
Produkthöhe |
39 mm
|
Produktbreite |
130 mm
|
Produktgewicht |
0.54 kg
|
Zertifikat(e) |
DNV GL
IEC/EN 61131-2 EN 60950 UL File No.: E208621 UL Category Control No.: NWGQ2 UL 60950 UL Recognized EN 50178 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NWGQ8 IEC/EN 61000-6-4 UL 60950-01 IEC/EN 61000-6-2 CUL508 CE CSA-C22.2 No. 60950-1 EAC |
Modellcode |
XV-102-D6-57TVR-10
|
Merkmale |
Schnittstelle Ethernet
Hochkantprojektierung UL508, cUL Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion USB-Device Steckplatz für SD-Karte USB-Host |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Meldungsanzeige Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Rezepturen Alphanumerische Tastatur Druckerausgabe 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) Numerische Tastatur 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) SW Schnittstelle 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Farbdisplay |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Breite der Front |
170 mm
|
Produktkategorie |
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
|
Auflösung |
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE |
Displaygröße |
115 x 86 mm
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Einbautiefe |
34 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
Fronthöhe |
130 mm
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
Anzahl Tasten mit LED |
0
|
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
Spannungsart |
DC
|
Zulässigkeitsbedingungen |
UL/CSA
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden. Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2 Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden. |
Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
Software |
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik EPAM, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
Montageart |
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") bündiger Einbau |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
Displayart |
Farbdisplay, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) TFT |
Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
Schutzart |
IP20, hinten
IP65 |
Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP65 |
Anzahl Farben des Displays |
65536
|
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Speicher |
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden) 32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten) 64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) |
Funktionen |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
Glas mit Folienberührungssensor Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe |
Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) CAN, nicht galvanisch getrennt (SUB-D Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
Anzahl Pixel (horizontal) |
640
|
Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
Anzahl der Systemtasten |
1
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
5.7 in
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
Zulässige Spannung |
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
Potentialtrennung |
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein |
Leistgsaufnahme |
9,5 W gesamt
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) Max. 10 W 7 W |
Protokoll |
Andere Bussysteme
CAN TCP/IP EtherNet/IP MODBUS |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|