Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

142538
Modellcode: XV-102-D6-70TWRC-10

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, CAN, SPS

General Specifications

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
142538
EAN
7640130096806
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.64 kg
Zertifikat(e)
UL 60950
CUL508
UL Recognized
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NWGQ2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
EN 50178
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
CSA-C22.2 No. 60950-1
Certified by UL for use in Canada
UL 60950-01
CE
EN 60950
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8
EAC
Modellcode
XV-102-D6-70TWRC-10

Produktspezifikationen

Merkmale
USB-Device
UL508, cUL
Hochkantprojektierung
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Steckplatz für SD-Karte
Schnittstelle Ethernet
USB-Host
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Meldungsanzeige
Farbdisplay
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Alphanumerische Tastatur
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
Druckerausgabe
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
SW Schnittstelle
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Rezepturen
Numerische Tastatur
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
210 mm
Produktkategorie
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Auflösung
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
152 x 91 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Einbautiefe
33 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.5 W
Fronthöhe
135 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
DC
Zulässigkeitsbedingungen
UL/CSA
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden.
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
Per Software dimmbar
LED
Displayart
Farbdisplay, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
TFT
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP65
IP20, hinten
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP65
Anzahl Farben des Displays
65536
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
Funktionen
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Touch-Technologie
Glas mit Folienberührungssensor
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
CAN, nicht galvanisch getrennt (SUB-D Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
800
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.5 W
Zulässige Spannung
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein
Leistgsaufnahme
Max. 10 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
9,5 W gesamt
7 W
Protokoll
CAN
Andere Bussysteme
TCP/IP
MODBUS
EtherNet/IP
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren