Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 105 mm lang, 75 mm blind + 30 mm gezackte Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 1100 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143231
|
| EAN |
4015081398959
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
1.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLST2J11D
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Bodenblech
|