Dokument herunterladen () von 20

143909
Modellcode: EP74RG

EP74RG. LS-Einbaueinheit

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143909
EAN
4015081404438
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
750 mm
Produktgewicht
3.291 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP74RG

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
36
Anzahl DIN-Schienen
4
Reihenabstand
150 mm

Additional information

Funktionen
Anbaumöglichkeit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.