Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM26 Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, GERADE, B=1100mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
151681
|
| EAN |
4015081484690
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
900 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPI26BCB-E-11
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
50 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3a |