Dokument herunterladen () von 20

155505
Modellcode: NZM4-XSH-12-72-NA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 12 72z, Größe 4, UL

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
Katalognummer
155505
EAN
4015081522057
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
4.7 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM4-XSH-12-72-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4…-NA, NS4…-NA
Merkmale
Abschließbar
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür)
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Komplett-Satz
Verlängerungsachse
Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Typ
Zubehör seitlich angebrachter Griff
Besondere Merkmale
Zur Montage außerhalb der Bedienelementtür Dient zur Betätigung eines Schalters mit einem Kipphebel über einen Bowdenzug und ein mechanisches System, das am vorderen Ende des Schalters montiert werden muss. Für Schalter mit Kipphebel
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.