Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 15 kV, 533 mm ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung D
Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
|
Katalognummer |
15TD50
|
EAN |
5027590436281
|
Produkt Länge/Tiefe |
533 mm
|
Produkthöhe |
19 mm
|
Produktbreite |
19 mm
|
Produktgewicht |
47.24 g
|
Zertifikat(e) |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Betriebsspannung |
15 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Strommerkmaltyp |
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Baugröße |
533 mm
|
Standard |
ANSI
|
Art des Endanschlusses |
Doppeltes Ende
|
Farbe |
Grün
|