Dokument herunterladen () von 20

15XABR25

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 25 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, XA extra-rapid, Buchsenklemme Ausführung B

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
15XABR25
EAN
5027590436793
UPC
051712352444
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
44.36 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
15 kV
Strommerkmaltyp
Typ XA - diese Art des Löschrohrsicherungseinsatzes besitzt eine superflinke Eigenschaft. Diese ist für Anwendungen geeignet, in denen ein hohes Maß an Systemschutz auf Kosten der Sicherungsauswahl gefordert wird.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Abnehmbarer Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren