Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 400 A 1500 V DC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
166408
|
| EAN |
4015081629169
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
7.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Modellcode |
N3-4-400-S15-DC
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
1500 V - 1500 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N3
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb Ausführung als Hauptschalter |
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
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
DC-22 A
|
| Montagemethode |
Bodenmontage
Einbaugerät Festeinbautechnik Installation der Verteilung Fest Zwischeneinbau |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
96 W
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
6,6 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
400 A
|
| Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
400 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
400 A (DC 22-A)
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme |
| Grifffarbe |
Schwarz
|
| Funktionen |
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Verriegelbar Spannungsauslöser optional Photovoltaik-Anwendungen |
| Typ |
DC-Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
400 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
6.6 kA
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|