Dokument herunterladen () von 20

167266
Modellcode: TH-TWIN

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Thermostat, TWIN

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167266
EAN
4015081637669
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
81 mm
Produktbreite
59 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TH-TWIN

Delivery program

Ausführung
Thermostat
Stromstärkewert
10 A

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V

Technical Data - Mechanical

Schaltfunktionstyp
Wechsler (NO/NC)
Montagemethode
Sonstiges
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - min.
0 %
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - max.
0 %

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.