Dokument herunterladen () von 20

167268
Modellcode: TH-HYG

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Thermostat und Hygrostat, 40–90 % rel. Feuchte, 0°C – 60°C, mit Öffner und Schließer, Netzspannung 240 V, IP20

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167268
EAN
4015081637683
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
81 mm
Produktbreite
59 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TH-HYG

Delivery program

Ausführung
Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Stromstärkewert
8 A

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V

Technical data - mechanical

Schaltfunktionstyp
Wechsler (NO/NC)
Montagemethode
Sonstige
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - min.
40 %
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - max.
90 %

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.